Schneider-Electric Sonepar
 
13970 image- sonepar-france
13970
Kaedra - coffret polyvalent - 448 x 280 mm - 12 modules - 1 ouverture
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour appareillage modulaire avec interface
Accessoires inclus avec le coffret 1 support bloc connexion
1 kit de repérage
1 bride fixation câblage
1 bornier 16 trous
1 plaque pour control bouton-poussoir
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 24
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Nombre total de modules de 18 mm 12
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 1
Nombre de plaques 1 pour bouton-poussoir de commande
Equipement fournis 1 kit de marquage
1 bride d'attache
1 plaque pour commande du poussoir
1 support de bloc terminal
1 bloc terminal à 16 trous
Type de face avant Transparent
Réversible
Puissance dissipée en W 28 W
[In] courant assigné d'emploi 90 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 17
Nombre de borniers 1 avec 16 départs
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Dimension de base 90 x 100 mm
Largeur 448 mm
Hauteur 280 mm
Profondeur 160 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 60439-3
EN 50102
CEI 670
CEI 60529
EN 50262
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 17,000 cm
Largeur de l'emballage 1 29,000 cm
Longueur de l'emballage 1 46,800 cm
Poids de l'emballage 1 2,475 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 101,100 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois