Schneider-Electric Sonepar
 
13973 image- sonepar-france
13973
Kaedra - coffret interface - 138 x 460 mm - 3 ouvertures
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret d'interface
Accessoires inclus avec le coffret 1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85
3 plaques pour bouton-poussoir de commande
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 3
Nombre de plaques 1 pour prises d'alimentation 65 x 85
3 pour bouton-poussoir de commande
Equipement fournis 1 plaque pour sortie de courant de 65 x 85
3 plaque pour commande du poussoir
Type de face avant Opaque
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 3
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Dimension de base 90 x 100 mm
Largeur 138 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 88 mm
Couleur Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 670
EN 50102
EN 50262
CEI 60439-3
CEI 60529
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,800 cm
Largeur de l'emballage 1 16,000 cm
Longueur de l'emballage 1 47,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,211 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 66
Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 98,130 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois