Schneider-Electric Sonepar
 
140CRA31200C image- sonepar-france
140CRA31200C
Modicon Quantum - Coupleur station rio e ip
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Modicon Quantum
Fonction produit Adaptateur de baisse de signal Ethernet RIO
Nombre de ports 3
Type de connexion intégrée Ethernet IP/Modbus TCP pour Port de service
Ethernet IP/Modbus TCP pour Réseau équipements
Protocole de communication Ethernet IP/Modbus TCP
Service de communication Les modules de sortie sont actualisés avec les données reçues de l'adaptateur de tête des E/S à distance
Les données d'entrée sont recueillies et publiées à l'adaptateur de tête des E/S à distance
Complémentaires
Topologie Boucle de connexion en série
Signalisation locale État du module (Mod Status): 1 LED (vert/rouge)
État des communications réseau (NetStatus): 1 LED (vert/rouge)
RUN: 1 LED (vert)
E/S: 1 LED (rouge)
Accessoires associés 140CRP31200
Caractéristique d'environnement Zone dangereuse Classe I Division 2 se conformer à EN/CEI 61131-1
Environnement rude
Largeur 167 mm
Hauteur 50 mm
Poids du produit 0,554 kg
Environnement
Certifications du produit UL 508
CE
C-Tick
Normes EN 55011
CEI 61000-4-16
CSA C22.2 No 142
Degré de protection IP IP20 se conformer à EN 61131-2
IP20 se conformer à CEI 60527
Catégorie de surtension Classe I se conformer à EN 61131-2
Température de fonctionnement 0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
Tenue aux vibrations 3,5 mm constant amplitude (f= 0,5…8,4 Hz) se conformer à EN 61131-2
1 gn accélération constante (f= 8,4…150 Hz) se conformer à EN 61131-2
Altitude de fonctionnement 2000 m
Transport altitude maxi 3000 m
Humidité relative 93 % se conformer à IEC 60068
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 614 g
Poids de l'emballage 2 5 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois