Schneider-Electric Sonepar
 
140DAI45300C image- sonepar-france
140DAI45300C
Modicon Quantum - module d'entrées numériques - 32 entrées - 48Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Type de produit ou équipement Modules d'entrée numérique VCA
Nom du logiciel ProWORX 32
Unity Pro
Concept
Nombre d'entrées logiques 32
Complémentaires
Groupe de voies 4
Exigence d'adressage 2 mots d'entrée
Tension d'entrée logique 48 V CA
Courant en entrée 11,7 mA à 57 à 63 Hz
9,8 mA à 47 à 53 Hz
Tension état 1 garanti 29…56 V CA à 57 à 63 Hz
34…56 V CA à 47 à 53 Hz
Tension état 0 garanti 0…10 V CA à 57 à 63 Hz
0…10 V CA à 47 à 53 Hz
Impédance d'entrée 5600 Ohm capacitif à 57 à 63 Hz
6800 Ohm capacitif à 47 à 53 Hz
Limites de fréquence réseau 47…63 Hz
Courant différentiel maximum 1,7 mA
Entrée absolue maximale 100 V 1 cycle
56 V continu
63 V 10 s
Temps de réponse 4,9 ms à 0,75 ms x cycle de ligne Off-On
7,3 à 12,3 ms On-Off
Isolation entre les groupes 1780 Vrms pendant 1 minute
Isolation entre groupe et bus 1780 Vrms pendant 1 minute
Courant nécessaire pour le bus 250 mA
Puissance dissipée maximale en W 10,9 W
Signalisation locale Pourla communication par bus est présente(active) 1 LED (vert)
Pourerreur externe détectée (F) 1 LED (rouge)
Pourétat d'entrée 32 LEDs (vert)
Marquage CE
Format du module Standard
Poids du produit 0,3 kg
Environnement
Traitement de protection Vernis revêtement Humiseal 1A33
Normes CSA C22.2 No 142
UL 508
Certifications du produit cUL
FM class 1, division 2
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80…2000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <= 5000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 16,3 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 31,2 cm
Poids de l'emballage 1 475,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,376 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois