Groupe de voies
|
4
|
Exigence d'adressage
|
2 mots d'entrée
|
Tension entrées numériques
|
230 V CA
|
Courant en entrée
|
11,5 mA à 57 à 63 Hz
9,7 mA à 47 à 53 Hz
|
Tension état 1 garanti
|
165…264 V CA à 57 à 63 Hz
175…264 V CA à 47 à 53 Hz
|
Tension état 0 garanti
|
0…40 V CA à 57 à 63 Hz
0…40 V CA à 47 à 53 Hz
|
Impédance d'entrée
|
26500 Ohm capacitif à 57 à 63 Hz
31800 Ohm capacitif à 47 à 53 Hz
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Courant différentiel maximum
|
2,6 mA
|
Entrée absolue maximale
|
264 V continu
312 V 10 s
400 V 1 cycle
|
Temps de réponse
|
4,9 ms à 0,75 ms x cycle de ligne Off-On
7,3 à 12,3 ms On-Off
|
Isolation entre les groupes
|
1780 Vrms pendant 1 minute
|
Isolation entre groupe et bus
|
1780 Vrms pendant 1 minute
|
Courant nécessaire pour le bus
|
250 mA
|
Puissance dissipée maximale en W
|
5 W
|
Signalisation locale
|
La communication par bus est présente(active): 1 LED (vert)
Erreur externe détectée (F): 1 LED (rouge)
État d'entrée: 32 DEL (vert)
|
Marquage
|
CE
|
Format du module
|
Standard
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Normes
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Certifications du produit
|
FM class 1, division 2
CUL
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à IEC 801-2
8 kV dans l'air se conformer à IEC 801-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80…2000 MHz se conformer à IEC 801-3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 5000 m
|