Schneider-Electric Sonepar
 
140NOM21100C image- sonepar-france
140NOM21100C
Modicon Quantum - Cpl 1mb, 1mb+
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Type de produit ou équipement Adaptateur de tête de réseau DIO
Complémentaires
Accessoires associés 140CRA21110
140CRA21120
Nombre de ports 1 Modbus Plus RS485 paire torsadée en cuivre unique
1 Modbus RS232 paire torsadée en cuivre unique
Vitesse de transmission 1 Mbit/s
Mots E/S 30 I/32 O
Vérifications Adresse RAM
RAM
Processeur
Somme de contrôle
Puissance dissipée en W 4 W
Courant nécessaire pour le bus 780 mA
Format du module Standard
Environnement
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80…2000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <= 5000 m
Traitement de protection Vernis revêtement Humiseal 1A33
Normes UL 508
Certifications du produit RMRS
FM class 1, division 2
CSA
GOST
C-Tick
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm
Largeur de l'emballage 1 16,500 cm
Longueur de l'emballage 1 31,500 cm
Poids de l'emballage 1 490,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,016 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois