Retour
Découvrir 14914 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
14914
Acti9 - écrous clipsables rail symétrique
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 14914
AUJOURD'HUI
AVR. 20, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2021
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma Plus System P
Type de produit ou équipement
Écrou clipsable
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Pièce détachée
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma P
Complémentaires
Mode d'installation
Encliquetable
Support de montage
Rail symétrique
Filetage ISO
M4
Matière
Acier galvanisé
Quantité du lot
Lot de 20
Couleur
Gris
Emballage
Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
2 cm
Largeur de l'emballage 1
5 cm
Longueur de l'emballage 1
7 cm
Poids de l'emballage 1
92 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
Déclaration REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Garantie contractuelle
Garantie
18 mois