|
|
|
14963
Barrette 125 A 6 trous
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
TB
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
80 A
|
Nombre de borniers
|
1 (vis) avec 6 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
1 x 35 mm²
2 x 16 mm²
3 x 10 mm²
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma G
Opale
Pragma
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
27,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
13,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
540,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
11,200 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|