Schneider-Electric Sonepar
 
14975 image- sonepar-france
14975
Bornier 80 A 4 trous
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Bornier
Complémentaires
Courant nominal (In) 80 A
Niveau d’isolement à fréquence industrielle 50Hz 1mn 500 V
Nombre de borniers 1 (vis) avec 4 départs
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 26 g
Hauteur de l'emballage 1 2,6 cm
Largeur de l'emballage 1 3,6 cm
Longueur de l'emballage 1 7 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 135 g
Hauteur de l'emballage 2 13 cm
Largeur de l'emballage 2 6 cm
Longueur de l'emballage 2 13 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 400
Poids de l'emballage 3 11,566 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois