|
|
|
14976
PrismaSeT G Active - Bornier répartiteur - 125A - 500V - 6 trous
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
125 A
|
[Ui] tension d'isolement
|
500 V
|
Nombre de borniers
|
1 (vis) avec 6 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
1 x 35 mm²
2 x 16 mm²
3 x 10 mm²
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma G
Opale
Pragma
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
35 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
16 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
179 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
250
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,716 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|