Schneider-Electric Sonepar
 
15624 image- sonepar-france
15624
Resi9 SF - sectionneur fusible modulaire - 1P+N - 32A - pour fusible 10,3x38 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Gamme de produit SF'clic
Nom du produit Resi9 SF'clic
Description des pôles 1P + N
Type de produit ou équipement Sectionneur fusible
Nom de l'appareil SF'clic
Nombre de pôles protégés 1
Normes NF C 61-201
Certifications du produit NF
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 32 A
Type de fusible B
Taille du fusible 10,3 x 38 mm
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Bar'clic
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 66 mm
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75…10 mm² rigide
Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75…4 mm² rigide
Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5…6 mm² souple
Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75…4 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 3
Température ambiante de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 1,8 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 72 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 2,97 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 20 cm
Poids de l'emballage 2 923 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 144
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 11,57 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois