Schneider-Electric Sonepar
 
15669 image- sonepar-france
15669
C60 - dispositif de condamnation STI - lot de 2
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Appareil de verrouillage à cadenas
Nom de l'appareil verrouillage par cadenas STI
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fermeture
Complémentaires
Destination de la serrure à clé Fusible
Compatibilité de gamme Multi 9 - STI
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,000 cm
Largeur de l'emballage 1 1,500 cm
Longueur de l'emballage 1 9,500 cm
Poids de l'emballage 1 8,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 9,000 cm
Longueur de l'emballage 2 23,000 cm
Poids de l'emballage 2 137,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,122 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois