|
|
|
15836
Acti9 - sonde murale réglable - pour THP1 & 2 - +/-3°C
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Sonde de température réglable
|
Application
|
Bâtiment
|
Complémentaires
Plage de réglage de la température
|
-3…3 °C
|
Plage de mesure de température
|
-50…125 °C
|
Support de montage
|
Mural
|
Emplacement de montage
|
Intérieur
|
Longueur
|
80 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
76,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
66
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,573 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|