|
|
|
16017
PowerLogic - Commutateur d'ampèremètre 4 positions - encastré - 48x48mm - 20A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PowerLogic
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur
|
Nom de l'appareil
|
CMA
|
Application
|
Sélecteur d'ampèremètre
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Support de montage
|
Face avant
|
Hauteur
|
48 mm
|
Largeur
|
48 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Endurance mécanique
|
2000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
122,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,391 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|