Schneider-Electric Sonepar
 
16655 image- sonepar-france
16655
Resi9 Min -minuterie - 1 contact 16A/250Vca - réglage par molette
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit DuoLine
Nom du produit DuoLine MIN'clic
Nom de l'appareil MIN'clic
Type de produit ou équipement Minuterie électromécanique
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Application Résidentiel
Type de charge Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 µF
Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 µF
Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 µF
Ampoule halogène 230 V CA 2300 W
Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W
Lampe fluocompacte 2300 VA
Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W
Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W
Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W
Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W
Lampe à LED < 2 W 30 W
Lampe à LED > 2 W 300 W
Puissance consommée en VA maximale 1 VA
Courant commuté maximum 16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA à 50 Hz
Temporisation Réglable de 1 à 7 minutes
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Mode de raccordement Bornes à vis - <= 6 mm²
Largeur 18 mm
Hauteur 89 mm
Profondeur 66 mm
Poids du produit 84 g
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -10…50 °C
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 6,9 cm
Longueur de l'emballage 1 9,9 cm
Poids de l'emballage 1 82 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,2 cm
Largeur de l'emballage 2 11 cm
Longueur de l'emballage 2 22 cm
Poids de l'emballage 2 867 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 110
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 10,082 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois