Schneider-Electric Sonepar
 
18641 image- sonepar-france
18641
Acti9 NG125N - disjoncteur modulaire - 3P - 80A - courbe C
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits NG125
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 NG125
Fonction produit Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil NG125N
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P
Nombre de pôles protégés 3
In courant assigné d'emploi 80 A à 40 °C
Type de réseau CC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 20 kA Icu à <= 375 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
50 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Yes conforming to IEC 60947-2
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi <= 375 V CC
380...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 8 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 37,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
18,75 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
20 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - <= 375 V CC
[Ui] tension d'isolement 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Test de déclenchement manuel
Par maneton
Signalisation locale Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Non
Pas de 9 mm 9
Hauteur 103 mm
Largeur 81 mm
Profondeur 81 mm
Poids du produit 0,72 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 5000 cycle
Prévision de verrouillage Cadenassable
Verrouillages optionnels Verrouillage intégré
Type de raccordement Bornes type tunnel16…70 mm² rigide
Bornes type tunnel10…50 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 20 mm
Couple de serrage 6 N.m
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK05 se conformer à EN/CEI 62262
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -30…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,801 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois