Schneider-Electric Sonepar
 
18659 image- sonepar-france
18659
Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 100A - Courbe C - 25kA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit NG125
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti9 NG125
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil NG125N
Application Distribution
Description des pôles 4P
Nombre de pôles protégés 4
[In] courant assigné d'emploi 100 A à 40 °C
Type de réseau CA
CC
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 20 kA Icu à <= 500 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
50 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 380...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
<= 500 V CC
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 8 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 37,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
18,75 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
20 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - <= 500 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Test de déclenchement manuel
Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Position de montage Vertical
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Non
Pas de 9 mm 12
Hauteur 103 mm
Profondeur 81 mm
Largeur 108 mm
Poids du produit 0,96 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 5000 cycle
Prévision de verrouillage Cadenassable
Verrouillages optionnels Verrouillage intégré
Mode de raccordement Borne du type à cage16…70 mm² rigide
Borne du type à cage10…50 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 20 mm
Couple de serrage 6 N.m
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK05 conforming to EN/CEI 62262
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement -30…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,600 cm
Largeur de l'emballage 1 12,400 cm
Longueur de l'emballage 1 15,700 cm
Poids de l'emballage 1 1,046 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 12,853 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois