[Ie] courant assigné d'emploi
|
100 A à 500 V CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
2 kA sectionneur seulement
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1,5 kA pendant 50 ms se conformer à CEI 60947-3
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-3
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
Test de déclenchement manuel
|
Indication de tension
|
Signalisation de déclenchement
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
9
|
Hauteur
|
103 mm
|
Largeur
|
81 mm
|
Profondeur
|
81 mm
|
Poids du produit
|
0,72 kg
|
Couleur
|
Noir
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
Catégorie A (sauf AC20, DC20) : 1500 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Catégorie B (sauf AC20, DC20) : 300 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Verrouillages optionnels
|
Verrouillage intégré
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (haut ou bas) 16…70 mm² rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) 10…50 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
Circuit de puissance: 20 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 6 N.m haut ou bas
|