Schneider-Electric Sonepar
 
18900 image- sonepar-france
18900
Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 4P - 125A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Nom du produit Acti 9 NG125NA
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil NG125NA
Application Coupure et fermeture sous charge
Distribution
Description des pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
Nombre de pôles protégés 4
Catégorie d'emploi AC-22A se conformer à CEI 60947-3
AC-22B se conformer à CEI 60947-3
AC-23B se conformer à CEI 60947-3
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-3
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi 125 A à 500 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 500 V CA 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 2 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1,5 kA pendant 50 ms se conformer à CEI 60947-3
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Test de déclenchement manuel
Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 12
Hauteur 103 mm
Largeur 108 mm
Profondeur 81 mm
Poids du produit 0,96 kg
Couleur Noir
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique Catégorie A : 1000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Catégorie B : 200 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Prévision de verrouillage Cadenassable
Verrouillages optionnels Verrouillage intégré
Mode de raccordement Borne du type à cage (haut ou bas) 16…70 mm² rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) 10…50 mm² souple
Longueur de dénudage des fils Circuit de puissance: 20 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage Circuit de puissance: 6 N.m haut ou bas
Environnement
Normes EN 60947-3
CEI 60947-3
Certifications du produit VDE
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK05
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Température ambiante de fonctionnement -10…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,6 cm
Largeur de l'emballage 1 12,2 cm
Longueur de l'emballage 1 15,7 cm
Poids de l'emballage 1 1,041 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 12,991 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois