|
|
|
19045
Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca à 230Vca - 4P - 125A - 300/3000mA - Type A
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Blocs différentiels Vigi
|
Nom de l'appareil
|
Vigi NG125
|
Description des pôles
|
4P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
1000 mA
500 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Réglable instantané/sélectif
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230…415 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à IEC/EN 60947-2
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
11
|
Hauteur
|
118 mm
|
Largeur
|
207 mm
|
Profondeur
|
81 mm
|
Poids du produit
|
0,8 kg
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage10…50 mm² souple
Borne du type à cage16…70 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
20 mm
|
Couple de serrage
|
6 N.m
|
Environnement
Normes
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à IEC/EN 60947-2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 5000 A se conformer à IEC/EN 60947-2
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
851,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,306 kg
|
SCC14
|
10731304212734
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|