|
|
|
2060028
Mureva Fix - Clip à clou - conduit Ø18-22mm - clou Ø2,5-L45mm - gris
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thorsman
|
Gamme de produit
|
Thorsman
|
Type de produit ou équipement
|
Clip de fixation de clou
|
Nom de l'appareil
|
TC
|
Application
|
Installation de câble rond
|
Cable type
|
Câble rond 18 à 22 mm
|
Type d'installation
|
Intérieure
|
Equipement inclus
|
Clou
|
Diamètre du clou
|
2,5 mm
|
Longueur
|
45 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
25 mm
|
Complémentaires
Nuance de la couleur
|
Gris clair (NCS 2502-Y)
|
Matière
|
Clip: polypropylène
Clou: électrozingué acier trempé
|
Catégorie de corrosivité atmosphérique
|
C2
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux chocs
Résistant aux UV
|
Quantité du lot
|
Lot de 50
|
Poids du produit
|
0,00352 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,5 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
232,0 g
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
500
|
Hauteur de l'emballage 3
|
13,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
19,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
43,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,314 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|