|
|
|
2190032
Mureva Fix - attache fils et conduits à vis cruciforme - Ø14-18mm
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Thorsman
|
Type de produit ou équipement
|
Agrafe vissée
|
Nom de l'appareil
|
TCS
|
Application
|
Installation de câble rond
|
Equipement inclus
|
Vis
|
Nuance de la couleur
|
Noir (NCS S 9000-N)
|
Quantité du lot
|
Lot de 100
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Intérieur/extérieur
|
Support de montage
|
Plafond
Mural
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Forme de tournevis
|
Cruciforme Philips n° 2
|
Cable type
|
14…18 mm câble rond
|
Longueur
|
38 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
23 mm
|
Diamètre de la vis
|
5 mm
|
Matière
|
Polypropylène: clip
Électrozingué acier, C3 durabilité moyenne (suivant ISO 12944-6): vis
|
Poids du produit
|
0,0048 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux UV
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
19,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
48,800 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,400 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
63000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
106,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
336,450 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|