Schneider-Electric Sonepar
 
31093 image- sonepar-france
31093
Compact INS/INV - Liaison souple inv320-630/ns250 vertical cote a cote
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de l'appareil assemblage de couplages flexibles
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme ComPacT ComPacT NSX
ComPacT ComPacT INV
Complémentaires
Mode d'installation Vertical - vertical
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,9 cm
Largeur de l'emballage 1 43,0 cm
Longueur de l'emballage 1 53,5 cm
Poids de l'emballage 1 5,0 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 80,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 32,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois