|
|
|
31212
Compact INS/INV - Coff.tole etanche ip55 pr ins320a 630 a cde prol. frontale std
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
INSJ400
INS320...630
|
Gamme
|
ComPacT
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT ComPacT INS disjoncteur
ComPacT ComPacT INSJ disjoncteur
|
Type d'extensibilité
|
Coffret particulier
|
Accessoires inclus avec le coffret
|
Poignée rotative noire
|
Matière du coffret
|
Acier
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Appareils compatibles
|
INS400
INS500
INS630
INS320
|
Type de commande
|
Poignée rotative prolongée
|
Type de face avant
|
Opaque
|
Largeur
|
350 mm
|
Hauteur
|
650 mm
|
Profondeur
|
250 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
37,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
104,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
25,733 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|