Schneider-Electric Sonepar
 
31347 image- sonepar-france
31347
ComPact INS - InterPact - interrupteur sectionneur INS1000 - 1000A - 4P - jaune
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Compact
Nom du produit Compact INS
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Description des pôles 4P
Type de réseau CA
CC
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 1000 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-22A: 1000 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A: 1000 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-21A: 1000 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-22A: 1000 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-23A: 1000 A CC 250 V 4 pôles en série
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 12 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 1000 A à 60 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
75 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
250 V CC
Aptitude au sectionnement Oui
Coupure pleinement apparente Oui
Coupure visible Non
Degré de pollution 3
Complémentaires
Type de commande Poignée rotative
Couleur de poignée Rouge
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail
Platine
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Puissance maximum AC-23: 315 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 560 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
AC-23: 630 kW à 415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 710 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 900 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Service assigné Ininterrompu
Classe de service intermittent Classe 120 - 60 %
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 10 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
20 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
35 kA pendant 12,5 kA Eff. 1s se conformer à IEC 60947-3
42 kA pendant 0,8 s se conformer à IEC 60947-3
50 kA pendant 0,5 s se conformer à IEC 60947-3
8 kA pendant 30 s se conformer à IEC 60947-3
Endurance mécanique 3000 cycle
Endurance électrique AC-21A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA
AC-21A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA
AC-22A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA
AC-23A: 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
DC-21A: 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-22A: 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-23A: 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-21A: 500 cycle 250 V CC 4 pôles en série
DC-22A: 500 cycle 250 V CC 4 pôles en série
DC-23A: 500 cycle 250 V CC 4 pôles en série
"Pas" de raccordement 70 mm
Hauteur 300 mm
Largeur 410 mm
Profondeur 146,5 mm
Poids du produit 18 kg
Environnement
Normes IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certifications du produit KEMA-KEUR
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN 50102
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 17,661 kg
Hauteur de l'emballage 1 20 cm
Largeur de l'emballage 1 33 cm
Longueur de l'emballage 1 43 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois