|
|
|
31378
ComPact INS - InterPact - interrupteur sectionneur INV1600 - 1600A - 3P - jaune
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT INS
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CA
CC
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-21A : 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A : 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A : 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A : 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A : 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-21A : 1450 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A : 1450 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B : 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B : 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B : 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B : 1600 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B : 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B : 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A : 1450 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 1450 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B : 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B : 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B : 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B : 1600 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B : 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B : 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A : 1600 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-22A : 1600 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A : 1600 A CC 125 V 2 pôles en série
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
12 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1600 A à 60 °C
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
75 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
75 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CC
690 V CA 50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Oui
|
Degré de pollution
|
3
|
Complémentaires
Type de commande
|
Poignée rotative
|
Couleur de poignée
|
Rouge
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Puissance maximum
|
AC-23: 400 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 710 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
AC-23: 800 kW à 415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 900 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
Classe de service intermittent
|
Classe 120 - 60 %
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
10 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
20 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
35 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
42 kA pendant 0,8 s se conformer à CEI 60947-3
50 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3
8 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3
|
Durée de vie mécanique
|
3000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-21A : 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
DC-21A : 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-22A : 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-23A : 500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
AC-21B : 100 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-21B : 100 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-21B : 100 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-21B : 100 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-21B : 100 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22B : 100 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22B : 100 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22B : 100 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-22B : 100 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-22B : 100 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23B : 500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23B : 500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23B : 500 cycle 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-23B : 500 cycle 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23B : 500 cycle 660/690 V CA 50/60 Hz
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Hauteur
|
300 mm
|
Largeur
|
340 mm
|
Profondeur
|
146,5 mm
|
Poids du produit
|
14 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-3
CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
KEMA-KEUR
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
33,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
36,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
14,351 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|