|
|
|
32610
ComPacT NSX630 - Platine - interverrouillage mécaniq électrique IVE - 48/415VAC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
NS400...630
NSX400...630
|
Gamme
|
ComPacT
|
Nom de l'appareil
|
IVE
|
Type de produit ou équipement
|
Inter-verrouillage électrique avec platine
|
Application
|
Verrouillage
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT ComPacT NS disjoncteur
ComPacT ComPacT NSX disjoncteur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de verrouillage
|
[Us] tension d'alimentation
|
440 V CA à 60 Hz
48...415 V CA à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
ComPacT NSX
|
Produits compatibles
|
ComPacT NSX400 à 630
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
38,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
53,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,98 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|