Schneider-Electric Sonepar
 
32618 image- sonepar-france
32618
accessoire pour inverseur de source kit d adaptation pour NS100 à 250
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit NS100...250
NS400...630
Gamme ComPacT
Nom de l'appareil Kit d'adaptateur
Type de produit ou équipement Kit adaptation
Application Raccordement
Compatibilité de gamme ComPacT ComPacT NS disjoncteur
ComPacT ComPacT NSX disjoncteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de verrouillage
[Us] tension d'alimentation 48...415 V CA à 50/60 Hz
480 V CA à 60 Hz
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 28,0 cm
Longueur de l'emballage 1 35,0 cm
Poids de l'emballage 1 924,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,462 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois