Schneider-Electric Sonepar
 
33160 image- sonepar-france
33160
ComPact NS - Guide d exploitation - 630/1600A - anglais
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de l'appareil manuel de l'utilisateur en anglais
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme ComPacT ComPacT NS630b…1600
Type d'offre C4
Langue utilisateur Anglais
Complémentaires
Type d'accessoire / élément séparé Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 35,0 cm
Largeur de l'emballage 1 1,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 165,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,737 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois