|
|
|
33171
ComPacT NS - contacts de position embroché/débroché/test bas niveau châssis
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
interrupteur de transport
|
Type de produit ou équipement
|
Contact auxiliaire
|
Application
|
Surveillance
|
Compatibilité de gamme
|
Masterpact MasterPacT NT
Masterpact MasterPacT NW
Masterpact MasterPacT NW DC
ComPacT ComPacT NS630b…1600
|
Composition de contacts de signalisation
|
1 F/O
|
Complémentaires
Type de contacts auxiliaires
|
Faible niveau
|
Manœuvre des contacts auxiliaires
|
Position connectée
Position déconnecté
Position test
|
Mode d'installation
|
Extraire
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
DC-12 : 0,3 A à 250 V CC
DC-12 : 0,8 A à 125 V CC
DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC
AC-12 : 5 A à 24/48 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 5 A à 240 V CA 50/60 Hz
AC-12 : 5 A à 380 V CA 50/60 Hz
|
Charge minimum
|
2 mA à 15 V
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Pièce détachée pour Masterpact NT
Pièce détachée pour Masterpact NW
Pièce détachée pour Masterpact NW DC
Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
17,7 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
400,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,5 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|