|
|
|
33246
ComPact NS1000L - bloc coupure - 4P - 150kA - fixe manuel
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MAI 20, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NS630b...1600
|
Nom de l'appareil
|
ComPact NS1000L
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de coupure
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
1000 A à 50 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
130 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
150 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
150 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
L 150 kA 415 V CA
|
Type de commande
|
Par maneton
Poignée rotative
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
100 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
130 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
150 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
150 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (fonctionnement manuel)
|
Durée de vie mécanique
|
10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
|
Durée de vie électrique
|
2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
3000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
4000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
|
Pertes de puissance
|
34 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Hauteur (H)
|
327 mm
|
Largeur (W)
|
280 mm
|
Profondeur (P)
|
147 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
ASTA
LCIE
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947
|
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à EN 50102
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
37,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
38,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
15,757 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|