Gamme
|
Compact
|
Gamme de produits
|
ComPact NS630b...1600
|
Nom de l'appareil
|
Compact NS800H
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de coupure
|
Application
|
Distribution
|
Number of poles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
800 A à 50 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V CA
|
Type de commande
|
Commande électrique
Bloc de commande électrique avec connecteur externe
|
Mode d'installation
|
Extraire
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
22 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
37 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
37 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
37 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
19,2 kA 12,5 kA Eff. 1s se conformer à CEI 60947-2
|
Protection instantanée intégrée
|
40 kA
|
Endurance mécanique
|
10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance électrique
|
2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
4000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
|
Pertes de puissance
|
30 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
280 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|