Schneider-Electric Sonepar
 
33426 image- sonepar-france
33426
ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 3P - fixe manuel
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom du produit ComPacT NS
Nom de l'appareil ComPact NS1250 NA
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Application Distribution
Type d'offre C4
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Niveau de performance NA
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-3
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Châssis
[Ie] courant assigné d'emploi AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel 1250 A à 60 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3
4 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 52 kA 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente Oui
Coupure visible Non
Durée de vie mécanique 6000 cycle se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie électrique 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement 70 mm
Hauteur 327 mm
Largeur 210 mm
Profondeur 147 mm
Poids du produit 14 kg
Environnement
Normes CEI 60947-3
Certifications du produit ASEFA
ASTA
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-3
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 35,0 cm
Largeur de l'emballage 1 20,0 cm
Longueur de l'emballage 1 33,0 cm
Poids de l'emballage 1 10,633 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois