Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Châssis
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-3
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1600 A à 60 °C
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3
4 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
52 kA 690 V CA à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Durée de vie mécanique
|
6000 cycle se conformer à CEI 60947-3
|
Durée de vie électrique
|
1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
|
"Pas" de raccordement
|
115 mm
|
Hauteur
|
327 mm
|
Largeur
|
210 mm
|
Profondeur
|
147 mm
|
Poids du produit
|
14 kg
|