Gamme
|
Compact
|
Nom du produit
|
Compact NS
|
Gamme de produits
|
ComPact NS630b...1600
|
Nom de l'appareil
|
Compact NS1000H
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Application
|
Distribution
|
Number of poles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3d
|
(In) rated current up to 65 °C
|
1000 A à 50 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Yes conforming to EN/IEC 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 2.0
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LI
|
Type de commande
|
Poignée rotative
Par maneton
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
40 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19,2 kA 12,5 kA Eff. 1s se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
10000 cycles
|
Durée de vie électrique
|
2000 cycle à 690 V In
4000 cycle à 690 V In/2
5000 cycles à 440 V In
6000 cycle à 440 V In/2
|
Pertes de puissance
|
22 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
"pas" de raccordement
|
70 mm
|
Type de protection
|
Protection surcharge (long retard)
Protection instantanée contre court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
1000 A à 50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Réglable 9 positions
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4…1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Réglable 9 positions
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12,5…600 s à 1,5 x Ir
0,5…24 s à 6 x Ir
0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 mn
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Réglable
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5…10 x Ir
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Contacts auxiliaires
|
1 F/O
|
Signalisation locale
|
Poursignalisation de défaut 4 LEDs (rouge)
Poursurcharge 1 LED (jaune)
|
Width (W)
|
210 mm
|
Height (H)
|
327 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Poids du produit
|
14 kg
|