|
|
|
33536
ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0E - 3P-4P - débrochable
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 2.0 E
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération NS630b à 1600
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
4P
3P
|
Pôles protégés
|
3t
3t + N/2
4t
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
Protection de base
|
Type de protection
|
For protection surcharge (long retard)
For protection instantanée contre court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
630 A à 50 °C
800 A à 50 °C
1000 A à 50 °C
1250 A à 50 °C
1600 A à 50 °C
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Extraire
|
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
0,4…1 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
0,7…24 s à 6 x Ir
12,5…600 s à 1,5 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 mn
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
1,5…10 x Ir
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Sans
|
Signalisation locale
|
Pourdéfaut électrique 3 LEDs (rouge)
Pourerreur interne 1 LED (rouge)
|
Type d'afficheur
|
Affichage numérique
|
Type de mesure
|
Compteur d'énergie
|
Communication des données
|
Lecture des mesures
Paramètres de protection et d'alarme
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
38,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
452,000 g
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
32
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
32,864 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|