|
|
|
33702
ComPacT NS - module COM Modbus - fixe - manuel - pour NS630-1600
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ComPacT NS630b...1600
|
Nom de l'appareil
|
Modbus COM
|
Type de produit ou équipement
|
Module de communication
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT ComPacT NS630b…1600
|
Complémentaires
Type de réseau de communication
|
Modbus
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Type de commande
|
Manuel
|
Localisation sur l'appareil
|
Derrière unité de commande
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Courant d'alimentation maximum
|
0,03 A
|
Hauteur
|
90 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
58 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
221,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|