|
|
|
33735
ComPact NS - prise arrière - montage vertical en haut - 630/1600A - 4P - débro
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Raccordement arrière
|
Catégorie d'accessoire
|
Kit prises de tension pour connecteurs séparables
|
Compatibilité de gamme
|
Compact Compact NS630b…1600 disjoncteur
Compact Compact NS630b…1600 interrupteur-sectionneur
Masterpact Masterpact NT disjoncteur
Masterpact Masterpact NT interrupteur-sectionneur
|
Description des pôles
|
4P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A H1 extraire
630 A H2 extraire
630 A H3 extraire
630 A L1 extraire
800 A H1 extraire
800 A H2 extraire
800 A H3 extraire
800 A L1 extraire
1000 A H1 extraire
1000 A H2 extraire
1000 A H3 extraire
1000 A L1 extraire
1250 A H1 extraire
1250 A H2 extraire
1250 A H3 extraire
1600 A H1 extraire
1600 A H2 extraire
1600 A H3 extraire
1600 A H2T extraire
630 A HA extraire
800 A HA extraire
1000 A HA extraire
1250 A HA extraire
1600 A HA extraire
1250 A HF extraire
630 A HF extraire
|
Complémentaires
Emplacement du raccordement
|
Face arrière
|
Localisation sur l'appareil
|
Dessus
|
Position du raccordement
|
Verticale
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
2,384 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,150 dm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,450 dm
|
Longueur de l'emballage 1
|
0,600 dm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|