|
|
|
33829
ComPacT NS - télécommande MCH - débro - 380-415Vca 50/60Hz pour NS630b-1600
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
MCH
|
Type de produit ou équipement
|
Télécommande
|
Application
|
Moteur de réarmement automatique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération ComPacT NS630b…1600
|
Type de commande
|
Standard
|
[Uc] tension circuit de commande
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Extraire
|
Courant nominal du châssis du disjoncteur
|
1000 A
1250 A
1600 A
630 A
800 A
|
Complémentaires
Type de signal de commande
|
Impulsion
Maintenu
|
Temps de réponse du disjoncteur
|
60 ms +/- 10 ms ouvert
60 ms +/- 10 ms fermé
|
Fréquence de fonctionnement maximale
|
<= 3 cycles par minute
|
Puissance consommée maximale en VA
|
180 VA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,414 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|