|
|
|
33842
ComPacT NS - module COM Modbus - débrochable - manuel - pour NS630-1600
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ComPacT NS630b...1600
|
Nom de l'appareil
|
Modbus COM
|
Type de produit ou équipement
|
Module de communication
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT ComPacT NS630b…1600
|
Complémentaires
Type de réseau de communication
|
Modbus
|
Mode d'installation
|
Extraire
|
Type de commande
|
Manuel
|
Localisation sur l'appareil
|
Derrière unité de commande
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Courant d'alimentation maximum
|
0,03 A
|
Hauteur
|
90 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
58 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,086 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|