Schneider-Electric Sonepar
 
34103 image- sonepar-france
34103
ComPact NS - MasterPact NT - Raccordement fixe horizontal aval - 800/1200A - 3P
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Masterpact NT UL 489
Type de produit ou équipement Raccordement arrière
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme Masterpact MasterPacT NT UL 489 MasterPact NT08 disjoncteur
Masterpact MasterPacT NT UL 489 MasterPact NT10 disjoncteur
Masterpact MasterPacT NT UL 489 MasterPact NT12 disjoncteur
Description des pôles 3P
Mode d'installation Fixe
Courant nominal (In) 800…2000 A
Complémentaires
Emplacement du raccordement Face arrière
Localisation sur l'appareil Dessous
Position du raccordement Horizontale
"Pas" de raccordement 70 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,7 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois