Schneider-Electric Sonepar
 
34107 image- sonepar-france
34107
ComPact NS - MasterPact NT - Raccordement fixe PAV aval - 800/1200A - 3P
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Masterpact NT UL 489
Type de produit ou équipement Raccordement avant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme Masterpact MasterPacT NT UL 489 MasterPact NT08 disjoncteur
Masterpact MasterPacT NT UL 489 MasterPact NT10 disjoncteur
Masterpact MasterPacT NT UL 489 MasterPact NT12 disjoncteur
Description des pôles 3P
Mode d'installation Fixe
Courant nominal (In) 800…2000 A
Complémentaires
Emplacement du raccordement Face avant
Localisation sur l'appareil Dessous
"Pas" de raccordement 70 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,7 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois