Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT NS
|
Gamme de produit
|
ComPacT NS630b...1600
|
Nom de l'appareil
|
ComPact NS800N
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3d
|
(In) courant nominal jusqu'à 65 °C
|
800 A à 50 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie B
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
30 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
40 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
N 50 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 5.0 E
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSI
|
Type de commande
|
Poignée rotative
Par maneton
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
30 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
40 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Courant de tenue de courte durée assigné [Icw]
|
19,2 kA 1s se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
10000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
2000 cycle à 690 V In
4000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 440 V In
6000 cycle à 440 V In/2
|
Pertes de puissance
|
15 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
800 A à 50 °C
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
0,4…1 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
12,5…600 s à 1,5 x Ir
0,5…24 s à 6 x Ir
0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 mn
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]
|
1,5...10 x Ir
|
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd]
|
0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
Off
2...15 x In
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Avec
|
Contacts auxiliaires
|
1 "F/O"
|
Signalisation locale
|
Poursignalisation de défaut 4 LEDs (rouge)
Poursurcharge 1 LED (jaune)
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Type de mesure
|
Compteur d'énergie
|
Largeur (W)
|
210 mm
|
Hauteur (H)
|
327 mm
|
Profondeur (P)
|
147 mm
|
Poids du produit
|
14 kg
|