Schneider-Electric Sonepar
 
490NAA27102 image- sonepar-france
490NAA27102
Modicon - câble de jonction Modbus Plus - pour boîtier de distribution - 150m
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Destination d'accessoire / de pièce détachée Câble de jonction Modbus Plus
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Accessoires associés 990NAD23010
990NAD23000
Destination d'accessoire / de pièce détachée Boîtier de distribution Modbus Plus
Compatibilité de gamme Contrôle de mouvement Lexium 15
Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Magelis XBT
Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Longueur de câble 150 m
Complémentaires
Type de câble Paire torsadée blindée
Type de réseau de communication Modbus Plus
Raccordement électrique Extrémités de fil libres
Poids du produit 10135 kg
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 9,701 kg
Poids de l'emballage 2 244,9 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois