Schneider-Electric Sonepar
 
490NTC00040 image- sonepar-france
490NTC00040
câble Ethernet - cordon croisé - blindé - RJ45 - 40 m - CE
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type de bus Ethernet
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de raccordement
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Câble croisé à paire torsadée blindée
Destination d'accessoire / de pièce détachée Connexion entre hub, switch et convertisseur
Longueur de câble 40 m
Complémentaires
Raccordement électrique 2 connecteurs
Type de connecteur RJ45
Environnement
Normes EN 50173 classe D
CEI 11801 classe D
TIA-568 catégorie 5
EIA-568 catégorie 5
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,0 cm
Largeur de l'emballage 1 27,0 cm
Longueur de l'emballage 1 38,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,72 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 9,641 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois