|
|
|
50183
Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 1000V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Vigilohm
|
Nom de l'appareil
|
Cardew C
|
Type de produit ou équipement
|
Limiteur de surtension
|
Compatibilité de gamme
|
Vigilohm
|
Complémentaires
Tension nominale
|
1000 V
|
Tension du réseau
|
1000…1560 V - CA (neutre distribué)
660…1000 V - CA (neutre non distribué)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1600…2400 V CA
|
Pouvoir de coupure
|
40 kA CA à 50 Hz pour 0,2 s
|
Poids du produit
|
1 kg
|
Largeur
|
70 mm
|
Hauteur
|
160 mm
|
Profondeur
|
100 mm
|
Environnement
Normes
|
NF C 15-100
NF C 63-150
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
690,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,7 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|