|
|
|
50281
Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 115-127Vca
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Vigilohm
|
Nom de l'appareil
|
XGR
|
Type de produit ou équipement
|
Générateur de signal de localisation
|
Schéma de liaison à la terre
|
IT
|
Complémentaires
Type d'installation à surveiller
|
500 V - CC (entre pôles)
0…760 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté au neutre)
0…440 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté à la phase)
|
Tension d'alimentation auxiliaire
|
115/127 V - CA à 50/60 Hz
|
Fréquence de sortie
|
2,5 Hz
|
Puissance consommée en VA maximale
|
15 VA
|
Courant de mesure
|
2,5 mA
|
Impédance interne
|
40 kOhm
|
Matière
|
Plastique
|
Poids du produit
|
0,85 kg
|
Hauteur
|
59 mm
|
Largeur
|
108 mm
|
Profondeur
|
189 mm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|