Schneider-Electric Sonepar
 
50498 image- sonepar-france
50498
Vigilohm - pince de recherche mobile XP50 pour XRM
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Vigilohm
Nom de l'appareil XP50
Type de produit ou équipement Sonde
Diamètre 50 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,7 cm
Largeur de l'emballage 1 16,0 cm
Longueur de l'emballage 1 24,5 cm
Poids de l'emballage 1 757,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 9,629 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois