|
|
|
56175
Vigirex RH99M 440-525VAC sensibilité 0,03-30A réarmement manuel
|
|
|
Principales
Gamme
|
VigiPacT
|
Nom de l'appareil
|
RH99M
|
Type de produit ou équipement
|
Relais différentiel de signalisation et protection
|
Utilisation du relais
|
Relais de protection
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Type de réglage
|
Sélecteur
|
Type de réglage de sensibilité différentielle
|
Réglable 9 positions
|
Sensibilité aux fuites à la terre
|
0,03…30 A
|
Temporisation de fuite à la terre
|
Instantané for 0,03 A
Réglable 9 positions 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Capteurs de courant compatibles
|
VigiPacT TOA capteur de courant différentielle
VigiPacT A capteur de courant différentielle
VigiPacT L capteur de courant différentielle
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
8 A
|
Charge minimum
|
10 mA à 12 V
|
[Us] tension d'alimentation
|
440 à 525 V CA 50/60 Hz 70 à 110 %
|
Puissance consommée en VA
|
4 VA
|
Système de surveillance distribué
|
1000 V - CA à 50/60 Hz (maximum)
1000 V - CA à 400 Hz (maximum)
|
Schéma de liaison à la terre
|
TT
IT
TN-S
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Remise à zéro
|
Réinitialisation manuelle
|
Complémentaires
Test de fonctionnement
|
Local
Test à distance
|
Surveillance
|
Électronique (continu)
Alimentation puissance (continu)
Lien relais/détecteur (continu)
|
Type de mesure
|
Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage : 80 à 100 %
|
Protection des réglages
|
Protégé par cache scellable
|
Mode de raccordement
|
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Erreur: borne à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Erreur: borne à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Erreur: borne à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Test du relais et remise à zéro des défauts: borne à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26...AWG 16
Test du relais et remise à zéro des défauts: borne à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26...AWG 16
Test du relais et remise à zéro des défauts: borne à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26...AWG 16
Détecteur: borne à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26...AWG 16
Détecteur: borne à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26...AWG 16
Détecteur: borne à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26...AWG 16
Présence de tension: borne à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Présence de tension: borne à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Présence de tension: borne à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
|
Longueur de dénudage des fils
|
Alimentation électrique auxiliaire: 7 mm for haut connection
Erreur: 8 mm for bas connection
Test du relais et remise à zéro des défauts: 5 mm for bas connection
Détecteur: 5 mm for haut connection
Présence de tension: 8 mm for bas connection
|
Couple de serrage
|
Alimentation électrique auxiliaire: 0,6 N.m haut
Erreur: 0,6 N.m bas
Test du relais et remise à zéro des défauts: 0,25 N.m bas
Détecteur: 0,25 N.m haut
Présence de tension: 0,6 N.m bas
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Normes
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Largeur
|
54 mm
|
Hauteur
|
81 mm
|
Profondeur
|
74 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Degré de protection IP
|
IP40 sur face avant: conforming to EN/CEI 60529
IP30 sur les parties latérales: conforming to EN/CEI 60529
IP20 sur bornes de raccordement: conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Robustesse mécanique
|
Tenue au feu se conformer à CEI 60695-2-1
Protection IK 2 joules: IK07 se conformer à EN 50102
Vibrations 13,2 à 100 Hz: 0,7 g
Vibrations 2 à 13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Environnement
Catégorie de surtension
|
IV
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées: ,B se conformer à CISPR 11
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites: ,3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: ,4 se conformer à CEI 6100-4-11
Perturbation transmise par conduction à haute énergie: ,4 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbation transmise par conduction à faible énergie: ,4 se conformer à CEI 61000-4-4
Perturbation rayonnée: ,3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-55…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
304,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,135 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|