|
|
|
56293
Vigirex RH99P 220-240VCA sensibilité 0,03-30A réarmement automatique
|
|
|
Principales
Gamme
|
VigiPacT
|
Nom de l'appareil
|
RH99P
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de surveillance
|
Utilisation du relais
|
Relais de surveillance
|
Support de montage
|
Panneau avant
|
Type de réglage
|
Sélecteur
|
Type de réglage de sensibilité différentielle
|
Réglable 9 positions
|
Sensibilité aux fuites à la terre
|
0,03…30 A
|
Temporisation de fuite à la terre
|
Instantané for 0,03 A
Réglable 9 positions 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Réglage du seuil
|
0,03 à 30 A alarme
|
Capteurs de courant compatibles
|
VigiPacT TOA capteur de courant différentielle
VigiPacT A capteur de courant différentielle
VigiPacT L capteur de courant différentielle
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
8 A
|
Charge minimum
|
10 mA à 12 V
|
[Us] tension d'alimentation
|
220…240 V CA 50/60 Hz 70 à 110 %
|
Puissance consommée en VA
|
4 VA
|
Système de surveillance distribué
|
1000 V - CA à 50/60 Hz (maximum)
1000 V - CA à 400 Hz (maximum)
|
Schéma de liaison à la terre
|
TN-S
TT
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Complémentaires
Test de fonctionnement
|
Local
Test à distance
|
Surveillance
|
Électronique (continu)
Alimentation puissance (continu)
Lien relais/détecteur (continu)
|
Type de mesure
|
Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage : 80 à 100 %
|
Protection des réglages
|
Protégé par cache scellable
|
Mode de raccordement
|
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² flexible avec embout AWG 24 à AWG 12
Erreur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Erreur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Erreur: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² flexible avec embout AWG 24 à AWG 12
Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² flexible avec embout AWG 24 à AWG 12
Détecteur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Détecteur: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Détecteur: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² flexible avec embout AWG 24 à AWG 12
Présence de tension: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Présence de tension: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Présence de tension: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² flexible avec embout AWG 24 à AWG 12
|
Longueur de dénudage des fils
|
Alimentation électrique auxiliaire: 7 mm
Erreur: 7 mm
Test du relais et remise à zéro des défauts: 7 mm
Détecteur: 7 mm
Présence de tension: 7 mm
|
Couple de serrage
|
Alimentation électrique auxiliaire: 0,6 N.m
Erreur: 0,6 N.m
Test du relais et remise à zéro des défauts: 0,6 N.m
Détecteur: 0,6 N.m
Présence de tension: 0,6 N.m
|
Normes
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Largeur
|
72 mm
|
Hauteur
|
72 mm
|
Profondeur
|
78 mm
|
Dimensions de la découpe
|
68 x 68 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Degré de protection IP
|
IP40 sur face avant: conforming to EN/CEI 60529
IP30 sur les parties latérales: conforming to EN/CEI 60529
IP20 sur bornes de raccordement: conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Robustesse mécanique
|
Tenue au feu se conformer à CEI 60695-2-1
Protection IK 2 joules: IK07 se conformer à EN 50102
Vibrations 13,2 à 100 Hz: 0,7 g
Vibrations 2 à 13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Environnement
Catégorie de surtension
|
IV
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées: ,B se conformer à CISPR 11
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites: ,3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: ,4 se conformer à CEI 6100-4-11
Perturbation transmise par conduction à haute énergie: ,4 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbation transmise par conduction à faible énergie: ,4 se conformer à CEI 61000-4-4
Perturbation rayonnée: ,3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-55…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
306,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,159 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|